KIT_S525662_BC

Accessoires Odace

Pour toutes vos rénovations, Odace vous propose une gamme complète d’accessoires.

Style et personnalisation

Le style simple et élégant de la gamme Odace s'adapte à toutes vos envies de décoration : optez pour un bleu mat très tendance avec Odace Styl Cobalt, une finition en tissu coloré avec Odace Kvadrat ou bien encore une meilleure hygiène dans votre foyer grâce à Odace antibactérien.

Une infinité de possibilités

Les innombrables plaques de finition associées aux innovants mécanismes Odace vous offrent plus de 10 000 combinaisons afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque pièce de votre maison, et ainsi satisfaire toutes vos envies de décoration.

Installation facile

Toutes les plaques de finition sont disponibles pour une pose horizontale à 1, 2, 3 ou 4 postes, ou pour une pose verticale à 2 ou 3 postes, et sont compatibles pour des vis de fixation espacées de 57 mm ou 71 mm de centre à centre.

Une solution pour chacune de vos pièces

La gamme d’appareillage électrique Odace vous permet d’équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour un maximum de confort, de sécurité et de connectivité.

Voyants LED

Kit de griffes (x 10)

Kit de rallonges pour griffes (x 10)

Sorties de câble

Obturateurs

Une installation réussie du premier coup, à tous les coups

La gamme d'appareillages Odace est conçue pour une installation facile aussi bien dans un logement neuf que lors d'un projet de rénovation. La qualité des produits Schneider Electric est reconnue dans le monde entier, ainsi que leur durabilité dans le temps. En effet, chaque appareillage est testé individuellement en usine afin d'assurer une fiabilité exemplaire.

Commentaires clients