KIT_S520512_WW

Variateur de lumière Odace

Les variateurs de lumière vous permettent de choisir l’intensité lumineuse adaptée à chaque activité ou de créer une ambiance personnalisée.

Variateurs de lumière

Allumez ou éteignez vos lampes en appuyant sur le poussoir rotatif. Puisqu'il s’agit d’un variateur de type va-et-vient, cela signifie que vous pouvez en installer deux en circuit afin d'allumer et faire varier l’intensité lumineuse de votre luminaire depuis deux endroits différents.

Style et personnalisation

Le style simple et élégant de la gamme Odace s'adapte à toutes vos envies de décoration : optez pour un bleu mat très tendance avec Odace Styl Cobalt, une finition en tissu coloré avec Odace Kvadrat ou bien encore une meilleure hygiène dans votre foyer grâce à Odace antibactérien.

Installation facile

Toutes les plaques de finition sont disponibles pour une pose horizontale à 1, 2, 3 ou 4 postes, ou pour une pose verticale à 2 ou 3 postes, et sont compatibles pour des vis de fixation espacées de 57 mm ou 71 mm de centre à centre.

Une solution pour chacune de vos pièces

La gamme d’appareillage électrique Odace vous permet d’équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour un maximum de confort, de sécurité et de connectivité.

Votre variateur de lumière s'adapte à votre intérieur

Le point fort de la gamme Odace est qu’elle est très facilement adaptable. Pour cela, il suffit de changer la plaque de finition ou le mécanisme : tout est compatible et combinable.

Un design affirmé

Kvadrat

Embellissez votre intérieur avec un design moderne en tissu.

Cobalt

Une couleur bleue tendance, intemporelle et unique dans le milieu des équipements électriques.

Odace recyclé

Une gamme élégante et durable pour une maison à faible empreinte carbone.

Une installation réussie du premier coup, à tous les coups

La gamme d'appareillages Odace est conçue pour une installation facile aussi bien dans un logement neuf que lors d'un projet de rénovation. La qualité des produits Schneider Electric est reconnue dans le monde entier, ainsi que leur durabilité dans le temps. En effet, chaque appareillage est testé individuellement en usine afin d'assurer une fiabilité exemplaire.

Commentaires clients