Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Odace - va-et-vient lumineux ou témoin - blanc - 10A - LED orange 1,5mA
Spécifications
Gamme de produit
Type de produit ou équipement
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Application
Montage de l'appareil
Bouton-poussoir à double tête affleurant et en saillie
Type de technologie
Fonction interrupteur
Nombre de touches
Commande
Mode de fixation
Par vis sur appareillage 22 mm
Nuance de la couleur
Finition de la surface
Type d'emballage
Courant assigné d'emploi
[Ue] tension assignée d'emploi
Type de réseau
Fréquence du réseau
Type de charge
Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
Capacité minimum de coupure de la charge
200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
Durée de vie en cycles
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Durée de vie électrique
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Nombre de sorties
Forme de la tête de vis
Capacité de serrage des bornes
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils
Source lumineuse
Signalisation locale
Matière
Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur
Largeur
Profondeur
Profondeur d'encastrement
Poids du produit
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Température ambiante de stockage
Tenue diélectrique
Température de l'air ambiant en fonctionnement
Normes
Certifications du produit
Tenue aux chocs IK
Degré de protection IP
Type d'emballage 1
Nb produits dans l'emballage 1
Hauteur de l'emballage 1
Largeur de l'emballage 1
Longueur de l'emballage 1
Poids de l'emballage 1
Type d'emballage 2
Nb produits dans l'emballage 2
Hauteur de l'emballage 2
Largeur de l'emballage 2
Longueur de l'emballage 2
Poids de l'emballage 2
Type d'emballage 3
Nb produits dans l'emballage 3
Hauteur de l'emballage 3
Largeur de l'emballage 3
Longueur de l'emballage 3
Poids de l'emballage 3
Emballage sans plastique
Emballage avec carton recyclé
Numéro SCIP
66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Règlementation REACh
Emballage durable
Informations d'exemption RoHS
Règlement RoHS chinois
Communication environnementale
Profil Économie Circulaire
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)
Pourcentage minimum de matériaux recyclés
Garantie