Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
Livraison gratuite à partir de 50€ | Retours gratuits sous 14 jours
Retours gratuits sous 14 jours
Annonce : La dernière date pour passer une commande sur la boutique en ligne est le 3 décembre 2024. Le site web sera fermé pour les achats effectués après cette date. En savoir plus.
Contrôlez votre maison avec nos interrupteurs ergonomiques et intuitifs pour des commandes murales discrètes et efficaces.
Multiples fonctions
Poussoir, va-et-vient, commande pour volets-roulants, ou VMC... Avec les produits Ovalis, toutes les pièces de votre logement peuvent être équipées de manière optimale.
Un design élégant
Les courbes fines subtilement architecturées et la forme oblongue de la finition Ovalis signent le caractère de la collection. Sa finition satinée, déclinée en blanc polaire et anthracite, sublime l’élégance de son design et offre un touché soyeux.
Une gamme éco-responsable
La gamme Ovalis répond aux exigences en termes de développement durable et d’éco-conception : Les mécanismes sont fabriqués jusqu’à 65% de matériaux recyclés, et l'emballage est composé de 70 % de cartons recyclés sans encre chimique.
Choisissez l’appareil qui répond à vos besoins
Interrupteur ou bouton poussoir
Interrupteur avec témoin lumineux
Double interrupteur ou bouton poussoir
Double interrupteur antibactérien
Bouton poussoir VMC
Double interrupteur pour volets roulants
Double interrupteur pour volets roulants antibactérien
Bouton poussoir avec porte étiquette
Une gamme éco-responsable
Des fonctionnalités innovantes
Une solution connectée, compatible avec Wiser
Un design robuste et authentique
Un véritable comfort d’installation
Ergonomique et robuste, Ovalis offre les meilleures conditions d’installation. La gamme Ovalis bénéficie d’un système d’accroche multiposte le plus performant du marché pour une pose facile.
Spécifications
Gamme de produit
Ovalis
Type de produit ou équipement
Bouton-poussoir
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Application
Éclairage
Vente par quantité indivisible
1
Conditions d’utilisation
Intérieur
Montage de l'appareil
Encastré
Type de technologie
Électromécanique
Nombre de touches
1
Commande
Bouton-poussoir
Equipement inclus
Télérupteur
Mode de fixation
Par vis
Par griffes
Nuance de la couleur
Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface
Mat
Type d'emballage
Capot de protection
Courant assigné d'emploi
10 A
Tension assignée de service (Us)
250 V
Type de réseau
CA
Fréquence du réseau
50/60 Hz
Capacité minimum de coupure de la charge
200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
Durée de vie en cycles
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Durée de vie électrique
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Nombre de sorties
2 bornes sans vis
Forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils
12 mm
Indication de tension
Éclairage
Matière
Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition