Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
Livraison gratuite à partir de 50€ | Retours gratuits sous 14 jours
Retours gratuits sous 14 jours
Annonce : La dernière date pour passer une commande sur la boutique en ligne est le 3 décembre 2024. Le site web sera fermé pour les achats effectués après cette date. En savoir plus.
Découvrez des solutions de recharge avancées et rapides.
Des fonctionnalités ingénieuses
Grâce aux chargeurs USB C, plus besoin d’adaptateur pour charger votre ordinateur, tablette ou téléphone. Très peu encombrants, ils offrent une meilleure facilité de câblage. En seulement 30 minutes, vos appreils auront atteint jusqu'à 60% de leur batterie.
Une gamme éco-responsable
La gamme Ovalis répond aux exigences en termes de développement durable et d’éco-conception: Les mécanismes sont fabriqués jusqu’à 65% de matériaux recyclés, et l'emballage est composé de 70 % de cartons recyclés sans encre chimique.
Un design élégant
Les courbes fines subtilement architecturées et la forme oblongue de la finition Ovalis signent le caractère de la collection. Le modèle à finition affleurante limitera l'accumulation de poussières pour faciliter son entretien et donnera un aspect esthétique à la fonction.
Choisissez l’appareil qui répond à vos besoins
Double chargeur USB - A+C 12W
Chargeur forte puisssance pour ordinateurs portables USB A+C - 45W
Chargeur forte puisssance pour ordinateurs portables USB C - 65W
Double chargeur USB A+A - 10.5W
Un design inédit, résolument contemporain
Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste, et récompensé au Design Awards 2022.
Trois finitions sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement : blanc, anthracite et antibactérien pour des environnements sains.
Un design inédit, résolument contemporain
Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste et récompensé au Design Awards 2022.
Trois finitions sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement : blanc, anthracite et antibactérien pour des environnements sains.
Une gamme éco-responsable
Des fonctionnalités innovantes
Une solution connectée, compatible avec Wiser
Un design robuste et authentique
Un véritable comfort d’installation
Ergonomique et robuste, Ovalis offre les meilleures conditions d’installation. La gamme Ovalis bénéficie d’un système d’accroche multiposte le plus performant du marché pour une pose facile.
Spécifications
Gamme de produit
Ovalis
Type de produit ou équipement
Chargeur USB
Application
Chargeur
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Montage de l'appareil
Bouton-poussoir à double tête affleurant et en saillie
Type d'alimentation USB
USB type C
Type de connexion intégrée
1 USB type C 20 V CC, courant de charge maximum : 3 A
Equipement fournis
Fourni avec griffes
Type d'emballage
Capot de protection
Conditions d’utilisation
Intérieur
Nuance de la couleur
Blanc (RAL 9003)
Nombre de sorties de courant
3 A
[Ue] tension assignée d'emploi
250 V CA à 50/60 Hz
Puissance consommée en W
0,1 W
Puissance de sortie maximale sur un port
65 W
Matière
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles