Avec la prise USB forte puissance, découvrez des solutions de recharge avancées et rapides.
Des fonctionnalités ingénieuses
Découvrez les prises USB Ovalis innovantes : la prise 65W USB C vous permet de charger votre ordinateur portable et simplifier votre quotidien.
Une gamme éco-responsable
La gamme Ovalis répond aux exigences en termes de développement durable et d’éco-conception: Les mécanismes sont fabriqués jusqu’à 65% de matériaux recyclés, et l'emballage est composé de 70 % de cartons recyclés sans encre chimique.
Un design élégant
Les courbes fines subtilement architecturées et la forme oblongue de la finition Ovalis signent le caractère de la collection. Sa finition satinée, déclinée en blanc polaire et anthracite, sublime l’élégance de son design et offre un touché soyeux.
Choisissez l’appareil qui répond à vos besoins
Double chargeur USB - A+C 12W
Chargeur forte puisssance USB A+C - 45W
Chargeur forte puisssance USB C - 65W
Double chargeur USB A+A - 10.5W
Un design inédit, résolument contemporain
Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste, et récompensé au Design Awards 2022.
Les finitions blanc et anthracite sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement.
Un véritable comfort d’installation
Ergonomique et robuste, Ovalis offre les meilleures conditions d’installation. La gamme Ovalis bénéficie d’un système d’accroche multiposte le plus performant du marché pour une pose facile.
Spécifications
Gamme de produit
Ovalis
Type de produit ou équipement
Chargeur USB
Application
Chargeur
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Montage de l'appareil
Encastré
Type d'alimentation USB
USB type A + A
Type de connexion intégrée
2 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 2,1 A
Type d'emballage
Film plastique-boîte
Conditions d’utilisation
Intérieur
Nuance de la couleur
Blanc (RAL 9003)
Courant de sortie
2,1 A
[Ue] tension assignée d'emploi
100…240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Puissance consommée maximale en W
0,1 W
Puissance de sortie maximale sur un port
10,5 W
Matière
ABS (acrylonitrile butadiène styrène) : plaque centrale