SKU
S320704C
Ovalis - Plaque de finition - 2 postes Horizontal - entraxe 71mm - Bleu Azurin
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
S320704C
Spécifications
Gamme |
Ovalis |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Plaque de finition |
Sens de montage |
Horizontal |
Entraxe |
71 mm |
Nuance de la couleur |
Bleu (Pantone 277 U) |
Type d'emballage |
Film plastique-boîte |
Conditions d’utilisation |
Intérieur |
Type de cadre |
Double |
Nombre de postes |
2 postes |
Montage de l'appareil |
Élément de base |