Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
Livraison gratuite à partir de 50€ | Retours gratuits sous 14 jours
Retours gratuits sous 14 jours
Annonce : La dernière date pour passer une commande sur la boutique en ligne est le 3 décembre 2024. Le site web sera fermé pour les achats effectués après cette date. En savoir plus.
Découvrez une collection tout simplement élégante, durable, ingénieuse et facile à installer.
Des fonctionnalités ingénieuses
Passez d’une simple prise à une prise combinée avec une puissance de charge augmentée : la prise Ovalis avec chargeur USB C intégrée vous permet de charger deux appareils simultanément.
Un design élégant
Les courbes fines subtilement architecturées et la forme oblongue de la finition Ovalis signent le caractère de la collection. Le modèle à finition affleurante limitera l'accumulation de poussières pour faciliter son entretien et donnera un aspect esthétique à la fonction.
Une gamme éco-responsable
La gamme Ovalis répond aux exigences en termes de développement durable et d’éco-conception: Les mécanismes sont fabriqués jusqu’à 65% de matériaux recyclés, et l'emballage est composé de 70 % de cartons recyclés sans encre chimique.
Choisissez l’appareil qui répond à vos besoins
Prise de courant affleurante
Prise de courant affleurante antibactérien
Prise de courant
Prise de courant antibactérien
Prise de courant affleurante avec chargeur USB C intégré
Un design inédit, résolument contemporain
Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste et récompensé au Design Awards 2022.
Trois finitions sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement : blanc, anthracite et antibactérien pour des environnements sains.
Une gamme éco-responsable
Des fonctionnalités innovantes
Une solution connectée, compatible avec Wiser
Un design robuste et authentique
Un véritable comfort d’installation
Ergonomique et robuste, Ovalis offre les meilleures conditions d’installation. La gamme Ovalis bénéficie du système d’accroche multiposte le plus performant du marché pour une pose facile.
Spécifications
Gamme de produit
Ovalis
Type de produit ou équipement
Prise électrique
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Nombre de prises d'alimentation
1
Type d'emballage
Capot de protection
Vente par quantité indivisible
1
Nombre de bornes par pôle
2
Conditions d’utilisation
Intérieur
Montage de l'appareil
Bouton-poussoir à double tête affleurant et en saillie
Configuration des pôles de la prise
2P+T
Type de plaque
Avec volet
Broche de terre affleurante
Description standard de la prise
Avec contact de terre
Écart-type de sortie
Français
Mode de fixation
Par vis sur appareillage 22 mm
Nuance de la couleur
Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface
Mat
Courant assigné d'emploi
16 A
[Ue] tension assignée d'emploi
250 V
Type de réseau
CA
Fréquence du réseau
2 phases
Durée de vie en cycles
5000 cycle
Durée de vie électrique
5000 cycle
Raccordement
Bornes sans vis
Forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour multibrins câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour rigide câble(s)
Longueur de dénudage des fils
12 mm
Matière
Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles