Découvrez une collection tout simplement élégante, durable, ingénieuse et facile à installer.
Des fonctionnalités ingénieuses
Passez d’une simple prise à une prise combinée avec une puissance de charge augmentée : la prise Ovalis avec chargeur USB C intégrée vous permet de chargez deux appareils simultanément.
Un design elegant
Les courbes fines subtilement architecturées et la forme oblongue de la finition Ovalis signent le caractère de la collection. Le modèle à finition affleurante limitera l'accumulation de poussières pour faciliter son entretien et donnera un aspect esthétique à la fonction.
Une gamme éco-responsable
La gamme Ovalis répond aux exigences en termes de développement durable et d’éco-conception: Les mécanismes sont fabriqués jusqu’à 65% de matériaux recyclés, et l'emballage est composé de 70 % de cartons recyclés sans encre chimique.
Choisissez l’appareil qui répond à vos besoins
Prise de courant affleurante
Prise de courant affleurante antibacterien
Prise de courant
Prise de courant antibacterien
Prise de courant affleurante avec chargeur USB C intégré
Un design inédit, résolument contemporain
Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste, et récompensé au Design Awards 2022.
Trois finitions sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement : blanc, anthracite et antibactérien pour des environnements sains.
Un véritable comfort d’installation
Ergonomique et robuste, Ovalis offre les meilleures conditions d’installation. La gamme Ovalis bénéficie d’un système d’accroche multiposte le plus performant du marché pour une pose facile.
Spécifications
Gamme de produit
Ovalis
Type de produit ou équipement
Prise électrique
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Nombre de prises d'alimentation
1
Vente par quantité indivisible
1
Nombre de bornes par pôle
2
Conditions d’utilisation
Intérieur
Montage de l'appareil
Encastré
Configuration des pôles de la prise
2P+T
Type de couvercle
Avec volet
Norme de prise
Européen
Norme de prise
Universel
Mode de fixation
Par vis
Par griffes
Nuance de la couleur
Anthracite (RAL 7021)
Finition de la surface
Mat
Courant assigné d'emploi
16 A
Tension assignée de service (Us)
250 V
Type de réseau
CA
Fréquence du réseau
50/60 Hz
Durée de vie en cycles
5000 cycle
Traitement de surface
Peint
Endurance électrique
5000 cycle
Raccordement
Bornes à vis
Forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour multibrins câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils
12 mm
Matière
Plastique haute résistance : couvercle de mécanisme
PBT (polybutylene terephthalate) GF30 : plaque de finition