Produits qui pourraient vous intéresser !

Prises Ovalis

Découvrez une collection tout simplement élégante, durable, ingénieuse et facile à installer.

Des fonctionnalités ingénieuses

Passez d’une simple prise à une prise combinée avec une puissance de charge augmentée : la prise Ovalis avec chargeur USB C intégrée vous permet de charger deux appareils simultanément.

Un design élégant

Les courbes fines subtilement architecturées et la forme oblongue de la finition Ovalis signent le caractère de la collection. Le modèle à finition affleurante limitera l'accumulation de poussières pour faciliter son entretien et donnera un aspect esthétique à la fonction.

Une gamme éco-responsable

La gamme Ovalis répond aux exigences en termes de développement durable et d’éco-conception: Les mécanismes sont fabriqués jusqu’à 65% de matériaux recyclés, et l'emballage est composé de 70 % de cartons recyclés sans encre chimique.

Choisissez l’appareil qui répond à vos besoins

Prise de courant affleurante

Prise de courant affleurante antibactérien

Prise de courant

Prise de courant antibactérien

Prise de courant affleurante avec chargeur USB C intégré

Un design inédit, résolument contemporain

Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste et récompensé au Design Awards 2022.

Trois finitions sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement : blanc, anthracite et antibactérien pour des environnements sains.

Une gamme éco-responsable

Des fonctionnalités innovantes

Une solution connectée, compatible avec Wiser

Un design robuste et authentique

Un véritable comfort d’installation

Ergonomique et robuste, Ovalis offre les meilleures conditions d’installation. La gamme Ovalis bénéficie du système d’accroche multiposte le plus performant du marché pour une pose facile.

Spécifications
Gamme de produit

Ovalis

Type de produit ou équipement

Prise électrique

Présentation du produit

Mécanisme avec support de fixation

Nombre de prises d'alimentation

1

Type d'emballage

Capot de protection

Vente par quantité indivisible

1

Nombre de bornes par pôle

2

Conditions d’utilisation

Intérieur

Montage de l'appareil

Encastré

Configuration des pôles de la prise

2P+T

Commentaires clients