Produits qui pourraient vous intéresser !

Banner Title

Sub-title

Prise mutlimédia Ovalis

Une connection optimale là où vous le souhaitez.

Une gamme éco-responsable

La gamme Ovalis répond aux exigences en termes de développement durable et d’éco-conception : Les mécanismes sont fabriqués jusqu’à 65% de matériaux recyclés, et l'emballage est composé de 70 % de cartons recyclés sans encre chimique.

Des fonctions avancées

Essentiel depuis l’essor du télétravail, la fonction RJ45 vous assure une connexion optimale. Une réunion improvisée à la maison ? Une installation multi-postes vous permettra de connecter et utiliser plusieurs appareils en même temps et au même endroit. Ovalis, c'est avant tout une gamme simple à installer avec ses nombreuses astuces de pose.

Un design élégant

Les courbes fines subtilement architecturées et la forme oblongue de la finition Ovalis signent le caractère de la collection. Sa finition satinée, déclinée en blanc polaire et anthracite, sublime l’élégance de son design et offre un touché soyeux.

Choisissez l’appareil qui répond à vos besoins

Prise TV simple

Prise TV-R

Prise TV-R-SAT

Prise de communication RJ45

Un design inédit, résolument contemporain

Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste, et récompensé au Design Awards 2022.

Trois finitions sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement : blanc, anthracite et antibactérien pour des environnements sains.

Un design inédit, résolument contemporain

Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste et récompensé au Design Awards 2022.

Trois finitions sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement : blanc, anthracite et antibactérien pour des environnements sains.

Une gamme éco-responsable

Des fonctionnalités innovantes

Une solution connectée,
compatible avec Wiser

Un design robuste et authentique

Un véritable comfort d’installation

Ergonomique et robuste, Ovalis offre les meilleures conditions d’installation. La gamme Ovalis bénéficie d’un système d’accroche multiposte le plus performant du marché pour une pose facile. La gamme permet d’aller jsuqu’à quatre poste en horizontale et trois poste en verticale.

Spécifications
Gamme de produit

Ovalis

Type de produit ou équipement

Prise informatique

Présentation du produit

Mécanisme avec support de fixation

Type de prise informatique

RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz

Type d'emballage

Capot de protection

Vente par quantité indivisible

1

Conditions d’utilisation

Intérieur

Montage de l'appareil

Encastré

Nombre de prises d'alimentation

1

Organisation du câblage

Paire torsadée blindée