SKU
S320451
Ovalis - prise TV-R - Blanc
17,90 €
- Prise TV et FM
- Facile à installer
- Des collections adaptées au quotidien dans le respect de la planète
- Ajoutez une plaque de finition pour avoir un produit complet
En stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Produits qui pourraient vous intéresser !
Spécifications
Gamme de produit |
Ovalis |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Prise TV/FM |
Présentation du produit |
Mécanisme avec support de fixation |
Type de prise télévision |
Individuel |
Type d'emballage |
Capot de protection |
Vente par quantité indivisible |
1 |
Conditions d’utilisation |
Intérieur |
Montage de l'appareil |
Encastré |
Connecteur TV |
Mâle CEI 9,52 mm |
Connecteur FM |
CEI femelle 9,52 mm |