SKU
S340405
Ovalis - prise TV simple - Anthracite
Produits qui pourraient vous intéresser !
Spécifications
Gamme de produit |
Ovalis |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Prise TV |
Présentation du produit |
Mécanisme avec support de fixation |
Type de prise télévision |
Prise individuelle |
Type d'emballage |
Capot de protection |
Vente par quantité indivisible |
1 |
Conditions d’utilisation |
Intérieur |
Montage de l'appareil |
Encastré |
Connecteur TV |
Mâle CEI 9,52 mm |
Affaiblissement sur un trajet |
1,5 dB TV signal5…1800 MHz 2,5 dB TV signal1800…2150 MHz |
Commentaires clients