Variateur de lumière Ovalis

Des variateurs de lumière qui répondent aux normes les plus strictes en termes de durabilité, de connectivité, de fonction et de design.

Un design élégant

Les courbes fines subtilement architecturées et la forme oblongue de la finition Ovalis signent le caractère de la collection. Sa finition satinée, déclinée en blanc polaire et anthracite, sublime l’élégance de son design et offre un touché soyeux.

Controle de l'éclairage

Ovalis propose un ensemble d'options qui s'adaptent parfaitement à votre mode de vie. Réglez l'intensité lumineuse à volonté d'un simple geste. Simple et élégant !

Une gamme éco-responsable

La gamme Ovalis répond aux exigences en termes de développement durable et d’éco-conception : Les mécanismes sont fabriqués jusqu’à 65% de matériaux recyclés, et l'emballage est composé de 70 % de cartons recyclés sans encre chimique.

L'élégance pour tous et partout

Blanc

Anthracite

Un design inédit, résolument contemporain

Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste, et récompensé au Design Awards 2022.

Trois finitions sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement : blanc, anthracite et antibactérien pour des environnements sains.

Un design inédit, résolument contemporain

Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste et récompensé au Design Awards 2022.

Une gamme éco-responsable

Des fonctionnalités innovantes

Une solution connectée,
compatible avec Wiser

Un design robuste et authentique

Un véritable comfort d’installation

Ergonomique et robuste, Ovalis offre les meilleures conditions d’installation. La gamme Ovalis bénéficie d’un système d’accroche multiposte le plus performant du marché pour une pose facile.

Spécifications
Gamme de produit

Ovalis

Type de produit ou équipement

Variateur

Présentation du produit

Mécanisme avec support de fixation

Application

Charge résistive

Charge capacitive

Charge inductive

Nuance de la couleur

Anthracite (RAL 7021)

Type d'emballage

Boîte avec trou européen

Vente par quantité indivisible

1

Informations complémentaires

Raccordement 2 fils

Conditions d’utilisation

Intérieur

Montage de l'appareil

Encastré