SKU
R9H18401
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 18 modules
48,10 €
- Compatible avec tous les types d’appareillage modulaire
- Espace sous chassis important pour facilier le passage des câbles
- Rail DIN amovible pour faciliter le passage des câbles
- Entrée de câble facile des 4 côtés du coffret
- Une porte de couleur blanche ou transparente peut être montée sur le coffret
En stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme |
Resi9 |
---|---|
Nom du produit |
Resi9 CX |
Type de produit ou équipement |
Boîtier |
Type d'extensibilité |
Coffret de répartition |
Nombre de modules 18mm par rangée |
18 |
Equipement fournis |
1 x kit de marquage 1 x obturateur 1 x support de bloc terminal 1 x bornier de terre 1 x rail Din 1 x face avant 1 x protection d'étiquette 1 x étiquette avec inscription |
Type de porte |
Sans |
Normes |
CEI 60670-24 CEI 60670-1 |
Couleur |
Habillage: blanc (RAL 9003) |
Installation du coffret |
En saillie |