SKU
R9H13402
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 2 rangées de 13 modules
- Compatible avec tous les types d’appareillage modulaire
- Espace sous chassis important pour facilier le passage des câbles
- Rail DIN amovible pour faciliter le passage des câbles
- Entrée de câble facile des 4 côtés du coffret
- Une porte de couleur blanche ou transparente peut être montée sur le coffret
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme |
Resi9 |
---|---|
Nom du produit |
Resi9 CX |
Type de produit ou équipement |
Boîtier |
Type d'extensibilité |
Coffret de répartition |
Nombre de modules 18mm par rangée |
13 |
Equipement fournis |
1 x kit de marquage 1 x support de bloc terminal 2 x obturateur 1 x bornier de terre 2 x borniers de phase et neutre 1 x face avant 2 x rail Din 2 x protection d'étiquette 1 x étiquette avec inscription |
Type de porte |
Sans |
Normes |
CEI 60670-1 CEI 60670-24 |
Couleur |
Habillage: blanc (RAL 9003) |
Installation du coffret |
En saillie |
Commentaires clients