SKU
R9H13401VDIM
Resi9 Coffret VDI 13M1R - grade 2TV basique - 4xRJ45 cat6
98,40 €
TVA incluse*
- point de départ et d'arrivée des liaisons cablées ethernet et coaxiales des différentes pièces du logement.
- s'installe dans l'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL) en saillie ou sur une goulotte (GTL Gaine Technique Logement).
- Équipé de 4 connecteurs RJ45 Grade 2TV, 1 connecteur TV type F, et 1 adaptateur coaxial
- Fourni avec un dispositif terminal pour raccordement à une ligne téléphonique
- s'installe facilement sur la goulotte GTL Resi9 par des vis 1/4 de tour
En stock
Spécifications
Gamme |
Resi9 |
---|---|
Nom du produit |
Resi9 CX |
Type de produit ou équipement |
Coffret de communication |
Bénéfices |
Distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45 |
Composition du pack |
1xResi9 enveloppe 1x rail DIN240 mm 1x DTI + ADSL splitter 4 ways 1x panneau de raccordement 8 port(s) 4xActassi RJ45 S-One DPM Cat6 1x bornier de terre2 sortie(s) 1x F distributeur TV2 sortie(s) 1x F 90°-angled adaptateur coaxial |
Nombre de sorties |
4 ADSL output 2 TV/SAT |
Type de coffret |
Resi9 coffret 13 modules)1rangée(s) horizontale(s) |
Type de connecteur |
RJ45 Cat. 6 STP Actassi S-one |
earth terminal block connections |
1 x 2,5…16 mm² borne à vis 1 x 2,5…10 mm² borne à vis |
Pièce pour |
DTIO rail DIN |
Commentaires clients