Spécifications
Gamme

Resi9

Nom du produit

Resi9 CX

Type de produit ou équipement

Coffret de communication

Bénéfices

Distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45

Composition du pack

1xResi9 enveloppe

2x grille

1x rail DIN345 mm

1x RJ45 DTI + câble ADSL

1xResi9 switch Ethernet (PoE) 9 port(s)

1x panneau de raccordement 12 port(s)

8xActassi RJ45 S-One DPM Cat6<sub>A</sub>

7x RJ45 cordon de raccordement

1x bornier de terre2 sortie(s)

1x F distributeur TV2 sortie(s)

1x F coudé à 90° adaptateur coaxial

3x serre-câble

2x support de fixation

1x corde de fixation élastique300 mm

2x type E prise

1x prise de courant support modulaire

1x RJ11 câble ADSL500 mm

Nombre de sorties

8 réseau Ethernet

2 TV/SAT

Type de coffret

Resi9 coffret 18 modules)2rangée(s) horizontale(s)

Nombre de prises d'alimentation

2 à 230 V 16 A

Type de connecteur

RJ45 Cat. 6<sub>A</sub> STP Actassi S-one

Type de cordon de raccordement

Cordon de raccordement 4 paires RJ45 / RJ45, 500 mm (x 7)