SKU
R9H13402VDIBOX
Resi9 Coffret VDI Box 13M2R - coffret support box operateur avec 2 prises
92,10 €
- Fourni avec 2 prises de courant PC+T
- Conçu pour être équipé d'une box internet
- à installer en complément d'un coffret de communication sans emplacement box
- Adapté pour le marché résidentiel
- s'installe facilement sur la goulotte GTL Resi9 par des vis 1/4 de tour
En stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme |
Resi9 |
---|---|
Nom du produit |
Resi9 CX |
Type de produit ou équipement |
Coffret de communication |
Bénéfices |
Distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45 |
Composition du pack |
1xResi9 enveloppe 2x grille 2x type E prise 1x prise de courant support modulaire 3x serre-câble 2x support de fixation 1x corde de fixation élastique300 mm |
Type de coffret |
Resi9 coffret 13 module(s) 2 rangée(s) horizontale(s) |
Nombre de prises d'alimentation |
2 à 230 V 16 A |
Longueur |
375 mm |
Hauteur |
108 mm |
largeur |
252 mm |