Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 15/30/45A 500mA - selectif
Courant nominal réglable à 15A, 30A ou 45A correspondant à une puissance de 3, 6 ou 9 kVA
Sélectivité totale avec les dispositifs différentiels haute sensibilité 30 mA en aval
Protège les personnes contre les contacts indirects et les installations contre les défauts d'isolement
Voir toutes les caractéristiques
Spécifications
Gamme de produit
Nom du produit
Type de produit ou équipement
Position de l'appareillage dans l'installation
Pôle
Courant nominal max
Paramétrages
45 A ajustement manuel des points de réglage 9 kVA
30 A ajustement manuel des points de réglage 6 kVA
15 A ajustement manuel des points de réglage 3 kVA
Sensibilité du différentiel
Temporisation protection différentielle
Classe de protection différentielle
Position du pôle neutre
Normes
Certifications du produit
Labels qualité
Classe d'isolation électrique
Type de réseau
Type de déclencheur
Fonction de sécurité
Ouverture du capot ouvert position du disjoncteur
Fréquence du réseau
[Ue] tension assignée d'emploi
250 V CA 50 Hz se conformer à NF C 62-411
Technologie de déclenchement sur courant résiduel
Indépendant de la tension
Pouvoir de coupure
Coupure pleinement apparente
Type de commande
Support de montage
Hauteur
largeur
Profondeur
Endurance mécanique
Durée de vie électrique
1000 cycle se conformer à NF C 62-411
Prévision de verrouillage
Cadenassable avec cadenas Ø 6 mm
Verrouillages optionnels
Cadenassage sur position OFF
Type de raccordement
Bornes d'orientation 30°, cable cross section: 2,5…25 mm²
Couple de serrage
Bornes d'alimentation: 4 N.m
Réglage: 1 N.m
Protection différentielle
Degré de protection IP
Compatibilité électromagnétique
Décharge électrostatique - test level: 15 kV (décharge dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11
Décharge électrostatique - test level: 8 kV (décharge par contact) conforming to CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - test level: 20 V/m critère A (80 MHz...6 GHz) conforming to CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 4,5 kV critère A conforming to CEI 61000-4-5
Test d’immunité aux surtensions - test level: 5 kV critère A (mode commun) conforming to CEI 61000-4-6
Test d’immunité aux surtensions - test level: 5 kV critère A (mode différentiel) conforming to CEI 61000-4-8
Perturbations RF transmises par conduction - test level: 20 V critère A (0,15 à 80 MHz) conforming to CEI 61000-4-16
Champ magnétique à la fréquence d'alimentation - test level: 400 A/m critère A (1 minute) conforming to EN 55022-11
Champ magnétique à la fréquence d'alimentation - test level: 1000 A/m critère A (3 s) conforming to EN 55022-11
Humidité relative
Température de l'air ambiant en fonctionnement
Type d'emballage 1
Nb produits dans l'emballage 1
Hauteur de l'emballage 1
Largeur de l'emballage 1
Longueur de l'emballage 1
Poids de l'emballage 1
Type d'emballage 2
Nb produits dans l'emballage 2
Hauteur de l'emballage 2
Largeur de l'emballage 2
Longueur de l'emballage 2
Poids de l'emballage 2
Type d'emballage 3
Nb produits dans l'emballage 3
Hauteur de l'emballage 3
Largeur de l'emballage 3
Longueur de l'emballage 3
Poids de l'emballage 3
Statut environnemental de l'offre
Régulation REACh
Mercury free
Régulation RoHS Chine
RoHS exemption information
Profil environnemental
Profil de circularité
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes
Produit avec composants plastiques sans halogènes