SKU
R9FS660
Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 60A fixe - 500mA - Selectif
- Courant nominal fixe 60A correspondant à une puissance de 12 kVA
- Sélectivité totale avec les dispositifs différentiels haute sensibilité 30 mA en aval
- Protège les personnes contre les contacts indirects et les installations contre les défauts d'isolement
- assure une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels à haute sensibilité 30 mA installés en aval afin que seul le départ ayant le défaut d’isolement soit mis hors tension
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
FAQs
-
Quelles sont les positions d'installation possibles du disjoncteur de branchement DB90 ?
Quelque soit leur position d'installation, les disjoncteurs de branchement DB90 fonctionnent. -
Resi9 automatsikringer - Må man tilslutte tilgangskablet i både top og bund af automasikringen?
Ja, tilgangskablet kan enten monteres i toppen eller i bunden af automatsikringen.
-
Resi 9 automatsikringer 2-polet - sidder nullen i højre eller venstre side
På 2-polede automatsikringer er der beskyttelse i begge poler, hvorfor placering af nul lederen er valgfri
-
Comment réaliser un "réenclenchement" automatique pour les disjoncteurs de branchement ?
La société A.R.C commercialise des "réenclencheurs" automatiques de disjoncteurs BT compatibles avec notre gamme de produits.
Les coordonnées de cette entreprise sont :
Automatisme Régulation Contrôle A.R.C
15 rue buisson aux fraises
F 91741 Massy Cedex
Tél: 01.69.53.45.30 -
How to mount the hood of my ERDF Trunking system on Resi9?
To easily mount the ERDF cover, it is necessary to fix it on the outer wall of the trunking system and then close the separation on the inside.
An installation of flat cap with a fixation on the two sides at the same time is not recommended.
For more information please click:
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE6645101/