Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Resi9 XP - disjoncteur différentiel peignable - 1P+N - type FSI - 20A - 30mA - courbe C
Spécifications
Gamme
Nom du produit
Type de produit ou équipement
Application
Description des pôles
Position du pôle neutre
Nombre de pôles protégés
In courant assigné d'emploi
20 A à 30 °C conforme à EN/CEI 61009-2-1
Type de réseau
Type de déclencheur
Courbe de déclenchement
Sensibilité du différentiel
30 mA se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Temporisation protection différentielle
Classe de protection différentielle
Pouvoir de coupure
3000 A Icn à 230 V CA 50 Hz conforme à EN/CEI 61009-2-1
Labels qualité
Fréquence du réseau
[Ue] tension assignée d'emploi
Limite de déclenchement magnétique
Classe de limitation
3 se conformer à EN/CEI 61008
[Ui] tension assignée d'isolement
Courant de pointe
Coupure pleinement apparente
Type de commande
Indication de tension
Mode d'installation
Support de montage
"Pas" de raccordement
9 mm entre phase et neutre
Pas de 9 mm
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids du produit
Couleur
Endurance mécanique
Durée de vie électrique
7500 cycle 230 V CA 50 Hz 20 A conforme à EN/CEI 61009-2-1
Mode de raccordement
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...16 mm² - rigide
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...10 mm² - souple
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...10 mm² - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils
13 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage
Protection différentielle
Normes
EN/CEI 61009-2-1
EN/CEI 61009-1
Certifications du produit
Degré de protection IP
IP20 conforming to CEI 60536
IP5x (boîtier modulaire) conforming to CEI 60536
Compatibilité électromagnétique
Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A conforme à EN/CEI 61008
Tropicalisation
2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
Température ambiante de stockage
Type d'emballage 1
Nb produits dans l'emballage 1
Hauteur de l'emballage 1
Largeur de l'emballage 1
Longueur de l'emballage 1
Poids de l'emballage 1
Type d'emballage 2
Nb produits dans l'emballage 2
Hauteur de l'emballage 2
Largeur de l'emballage 2
Longueur de l'emballage 2
Poids de l'emballage 2
Emballage sans plastique
Emballage avec carton recyclé
Numéro SCIP
678d3ecc-6f24-42c7-bb11-218205429e33
Règlementation REACh
Sans mercure
Informations d'exemption RoHS
Règlement RoHS chinois
Communication environnementale
Profil Économie Circulaire
DEEE
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)