SKU
R9PFD610
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe D - peignable
26,40 €
TVA incluse*
- Protection peignable de calibre 10A courbe D
- Offre une protection contre les courts-circuits et les surcharges des câbles alimentant des récepteurs à fort courant d'appel (pompe à chaleur, climatiseur)
- Facile à installer et démonter
- Prévu pour les installations résidentielles individuelles ou collectives ou petit tertiaires inférieures ou égales à 3 000A
En stock
Spécifications
Gamme |
Resi9 |
---|---|
Nom du produit |
Resi9 XP DM |
Type de produit ou équipement |
Disjoncteur miniature |
Application |
Distribution |
Description des pôles |
1P + N |
Nombre de pôles protégés |
1 |
Position du pôle neutre |
Gauche |
In courant assigné d'emploi |
10 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 60898 |
Type de réseau |
CA |
Type de déclencheur |
Thermique-magnétique |
Commentaires clients