Spécifications
Gamme

Resi9

Nom du produit

Resi9 XP DM

Type de produit ou équipement

Disjoncteur miniature

Application

Distribution

Description des pôles

1P + N

Nombre de pôles protégés

1

Position du pôle neutre

Gauche

[In] courant assigné d'emploi

16 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 60898

Type de réseau

CA

Type de déclencheur

Thermique-magnétique