Resi9 - inter différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas
- Protège les personnes contre les chocs électriques par contact direct. Compatibles avec les peignes Resi9 pour alimenter les disjoncteurs XP
- Prévu pour les installations résidentielles individuelles ou collectives ou petit tertiaires inférieures ou égales à 3000A
- Simplicité d’installation
- Alimentation par le bas, sécurisée par un volet d'isolation jaune
- Présence d'un bouton Test pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
-
VIDEO : Comment installer un parafoudre R9PLC dans un coffret électrique Resi9 ?
Problème ou besoin rencontré :
Ce tutoriel vidéo vous explique, étape par étape, comment installer un parafoudre de référence R9PLC dans un coffret électrique Resi9.
Cet équipement est imposé par la norme NF C 15-100. Cette réglementation impose l'installation d'un parafoudre dans les trois cas suivants :
- lorsque le bâtiment est équipé d'un paratonnerre
- lorsque l'alimentation électrique est entièrement ou partiellement aérienne dans les zones où la densité de foudroiement est supérieure au condition AQ2.
- lorsque l'indisponibilité de l'installation ou du matériel électrique concerne la sécurité de personnes en mettant en péril des appareillages médicaux à domicile, alarme incendie ou contrôle d'accès.
Prérequis :
Avant toute manipulation, veillez à bien couper l'alimentation à partir du tableau électrique.
Mode opératoire :
1) Cas de figure avec peigne (de 01:57 à 02:55) :
On commence par fixer le parafoudre sur la droite du rail DIN, puis on vient alimenter le parafoudre à partir des borniers de P/N (attention à la longueur des câbles). Ensuite on branche le câble de terre sur le collecteur de terre du tableau et enfin on tire un dernier câble de terre en cuivre de 16mm², du connecteur du parafoudre vers la barrette de terre.
2) Cas de figure sans peigne / avec la technologie embrochable XE (de 02:56 à 04:10) :
Une fois l'interrupteur différentiel monté et raccordé sur le rail DIN et décalé de 2 modules de 18mm, installer le parafoudre sur sa gauche et l'alimenter en raccordant le mini peigne sur l'interrupteur différentiel. On branche le câble de terre sur le collecteur de terre, on tire un autre câble de terre en cuivre de 16mm² (du connecteur du parafoudre vers la barrette de terre), puis on câble l'interrupteur différentiel dans notre deuxième rangée.
-
Comment choisir entre les différents types de parafoudre ?
Les parafoudres permettent de protéger les équipements électriques contre les surtensions provoquées par la foudre. Ceci étant dit, il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver entre les différentes technologies ni de savoir lequel choisir.
Familles de parafoudre
Il existe différents systèmes permettant de protéger une installation électrique de la foudre. Dans cette réponse nous traiterons uniquement des parafoudres modulaires destinés aux installations basse tension.
Pour la protection des appareils électriques indépendants, comme une télévision, un ordinateur, etc. il est également envisageable, en cas de risque faible, d’utiliser un dispositif parasurtenseur indépendant. Souvent représenté sous la forme d’une multiprise, ces appareils sont plus communément appelés prises parafoudres. Ceux-ci n’assurent que la protection des appareils qui leurs sont directement raccordés.Types de parafoudre
Les normes actuelles définissent trois types de parafoudres pour les installations électriques basse tension monophasées et triphasées.Type 1
Ces parafoudres sont capables d’écouler un courant de foudre très important, généralement de la Terre vers le réseau de distribution d’énergie. En effet, ils sont installés dans le tableau électrique principal lorsque le bâtiment est équipé d’un paratonnerre.Type 2
Il s’agit de parafoudres destinés à écouler les courants générés par des coups de foudres indirects et provoquant des surtensions induites ou conduites sur le réseau de distribution d’énergie. Ils sont installés dans le tableau principal de distribution.Type 3
Ces parafoudres sont installés en complément des parafoudres de Type 2 et sont destinés à réduire les surtensions aux bornes des équipements sensibles ou critiques. Leur capacité d’écoulement de courant est très limitée. En conséquence ils ne peuvent être utilisés seuls.Quels parafoudres Schneider Electric choisir et à quel endroit les installer ?
La protection foudre doit s’appréhender de façon globale. Selon les cas d’application (grands sites industriels, data center, hôpitaux…), il est nécessaire d’utiliser une méthode d’analyse du risque permettant de guider vers un choix de protection optimale (paratonnerre, parafoudres).
Dans les autres cas (habitat, bureaux, bâtiments non sensibles aux risques industriels), il est plus facile de retenir le principe de protection suivant : un parafoudre de Type 2 est installé dans le tableau de tête de l’installation électrique. Ensuite, il convient d’apprécier la distance qui sépare ce parafoudre des équipements à protéger. Lorsque cette distance dépasse les 10 mètres, il convient d’installer un parafoudre complémentaire (Type 2 ou Type 3) à proximité des équipements à alimenter.
Comment dimensionner les parafoudres ?
Le dimensionnement des parafoudres Type 2 dépend essentiellement de la zone d’exposition (modérée, moyenne élevé). Il existe différentes capacités d’écoulement pour chacune de ces catégories (Imax= 20, 40, 65 kA (8/20)).
Pour les parafoudres Type 1, la capacité d’écoulement minimale est de Iimp = 12,5 kA (10/350) par ligne. Des valeurs plus élevées peuvent être requises par l’analyse du risque lorsque celle-ci est demandée.
Comment choisir les dispositifs de déconnexion associés aux parafoudres ?
Enfin le dispositif de déconnexion associé au parafoudre (disjoncteur ou fusible) sera déterminé en fonction du courant de court-circuit au lieu d’installation. Autrement dit, pour un tableau électrique d’une habitation, on choisira un dispositif de protection avec une Icc < 6 kA.
Pour des applications de bureau, l’Icc est généralement inférieure à 20 kA.
Les constructeurs fournissent une table de coordination entre le parafoudre et le dispositif de déconnexion associé. De plus en plus de parafoudres intègrent déjà ce dispositif de déconnexion dans le même boîtier (ex. iQuick PRD). -
Resi 9 automatsikringer 2-polet - sidder nullen i højre eller venstre side
På 2-polede automatsikringer er der beskyttelse i begge poler, hvorfor placering af nul lederen er valgfri
-
Quels sont les couples de serrage de la gamme Resi9 ?
Dans le document ci-joint vous trouverez, pour les produits Resi9 :
I – Les couples de serrage
II – Les sections de câbles à utiliser
III – Les solutions de câblage en multicâbles et les sections de câbles à respecter
-
Quel est le couple de serrage pour le câblage des Disjoncteurs Resi9 XP ?
Le couple de serrage est de 2N.m.