Spécifications
Gamme

Resi9

Type de produit ou équipement

Peigne de raccordement

Mode d'installation

Horizontale

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée

Accessoire de connexion

Description des lignes

1P + N

Longueur modules de 18 mm

13

Nombre de voies

Interrupteur principal : 1 voie N + 1 L

Départ : 11 voies N + 1 L

Configuration des pôles pour 1 voie

Départ : 1 x 1P + N

Interrupteur principal : 1 x 1P + N

"Pas" de raccordement

Interrupteur principal : 18 mm

Départ : 9 mm

Type de connecteur

Dent

Commentaires clients