SKU
R9PXH218
Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M
13,70 €
- Peigne 1P+N découpable
- Alimente les disjoncteurs 1P+N à partir d’un interrupteur différentiel XP
- Livré avec 5 protège-dents et 2 embouts
- Sa faible épaisseur simplifie le raccordement des disjoncteurs Resi9 peignables (XP)
Description des lignes :
1P + N
En stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme |
Resi9 |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Peigne de raccordement |
Mode d'installation |
Horizontale |
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée |
Accessoire de connexion |
Description des lignes |
1P + N |
Longueur modules de 18 mm |
18 |
Nombre de voies |
Interrupteur principal : 1 voie N + 1 L Départ : 16 voies N + 1 L |
Configuration des pôles pour 1 voie |
Départ : 1 x 1P + N Interrupteur principal : 1 x 1P + N |
"Pas" de raccordement |
Interrupteur principal : 18 mm Départ : 9 mm |
Type de connecteur |
Dent |
Commentaires clients