SKU
R9H13422
Resi9 - porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret 2 rangées de 13 modules
28,20 €
- Offre un indice de protection IP40 au coffret
- Conçue pour les coffrets Resi9 13 modules
- Bonne résistance aux éventuels impacts
- Peut être ouverte du côté gauche ou droit du coffret
En stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme |
Resi9 |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Porte |
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée |
Accessoire d'enveloppe |
Compatibilité de gamme |
Resi9 boîtier |
Type de face avant |
Opaque |
Nombre de rangées horizontales |
2 |
Pas de 9 mm |
26 |
Nombre de modules 18 mm par rangée |
13 |
Nombre total de modules de 18 mm |
26 |
Normes |
CEI 60670-1-24 CEI 61439-3 CEI 61439-1 |
Commentaires clients