SKU
R9PCS616
Resi9 - prise de courant pour tableau - 2P+T - 250V - 16A
- Prise de courant modulaire
- Peut être monté directement sur un rail DIN dans le tableau électrique
- Peut être alimenté par câbles rigides ou flexibles jusqu’à 6 mm²
- Prévu pour les installations résidentielles individuelles ou collectives ou petit tertiaires inférieures ou égales à 3000A
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme |
Resi9 |
---|---|
Nom du produit |
Resi9 XP PM |
Type de produit ou équipement |
Prise de courant modulaire |
Nombre de prises d'alimentation |
1 |
Description des pôles |
1P + N + E |
Norme de prise |
Français |
In courant assigné d'emploi |
16 A |
Type de réseau |
CA |
Fréquence du réseau |
CA |
[Ue] tension assignée d'emploi |
250 V CA CA |