Spécifications
Gamme

Actassi

Type de produit

Prise réseau RJ45

Présentation du produit

Conception monobloc

Nuance de la couleur

Connecteur: argent (zamak)

Organisateur des fils: bleu foncé (ABS + PC)

Configuration des couleurs de blindage

568 A/B

Type d'emballage

Sachet individuel

Quantité du lot

Lot de 1

[In] courant assigné d'emploi

1,5 A à 25 °C

Tension test

1000 V CA/CC pic, entre contacts

1500 V CA/CC pic, entre contacts et blindage

Résistance de contact

20 mOhm

Commentaires clients