SKU
R9H9SWP92
Resi9 SWITCH ETHERNET 9 PORTS, 8 PORTS 1GBIT POE 30 W MAX, BUDGET TOTAL 92 W
129,00 €
TVA incluse*
- permet l'accès internet de plusieurs appareils connectés simultanément: réseaux sociaux, vidéo à la demande, télétravail…
- distribue le signal internet à 1Gb/s dans chaque prise RJ45 du logement
- Idéal pour alimenter point d’accès WiFi ou caméra IP POE : jusqu’à 30 W/port ; puissance totale : 92 W
- Commutateur réseau Ethernet 9 ports Plug&Play (1 port d'entrée & 8 ports POE de sortie)
- Réseau haute performance : 1 Gbit/s de débit montant/descendant par port
En stock
Spécifications
Gamme de produit |
Resi9 |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Interrupteur Ethernet |
Alimentation |
Adaptateur AC/DC |
[Us] tension d'alimentation |
100...240 V CA 50...60 Hz (alimentation) |
Tension de sortie |
51 V CC, 2 A |
Puissance consommée maximale en W |
102 W |
Couleur |
Blanc |
Type de connecteur |
1 port(s) RJ45 pour données 8 port(s) RJ45 pour PoE |
Puissance nominale en W |
92 W via PoE 30 W chaque port |
Port Ethernet |
10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T |
Commentaires clients