Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - courbe C - embrochable
Spécifications
Gamme
Nom du produit
Type de produit ou équipement
Application
Description des pôles
Nombre de pôles protégés
Position du pôle neutre
[In] courant assigné d'emploi
32 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 60898
Type de réseau
Type de déclencheur
Courbe de déclenchement
Pouvoir de coupure
3000 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
Normes
Certifications du produit
Labels qualité
Fréquence du réseau
[Ue] tension assignée d'emploi
Limite de déclenchement magnétique
Classe de limitation
3 se conformer à EN/CEI 60898-1
[Ui] tension assignée d'isolement
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
Type de commande
Indication de tension
Mode d'installation
Support de montage
Pas de 9 mm
Hauteur
Largeur
Profondeur
Couleur
Endurance mécanique
Durée de vie électrique
10000 cycle 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
Mode de raccordement
Kit enfichable (haut)
Borne du type à cage (bas) - <= 16 mm² - souple
Borne du type à cage (bas) - <= 16 mm² - rigide
Longueur de dénudage des fils
Protection différentielle
Degré de protection IP
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution
2 se conformer à EN/CEI 60898-1
Catégorie de surtension
Tropicalisation
2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
Température ambiante de stockage
Type d'emballage 1
Nb produits dans l'emballage 1
Hauteur de l'emballage 1
Largeur de l'emballage 1
Longueur de l'emballage 1
Poids de l'emballage 1
Type d'emballage 2
Nb produits dans l'emballage 2
Hauteur de l'emballage 2
Largeur de l'emballage 2
Longueur de l'emballage 2
Poids de l'emballage 2
Type d'emballage 3
Nb produits dans l'emballage 3
Hauteur de l'emballage 3
Largeur de l'emballage 3
Longueur de l'emballage 3
Poids de l'emballage 3
Statut environnemental de l'offre
Régulation REACh
Sans mercure
Régulation RoHS Chine
Information sur les exemptions RoHS
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes
Garantie