SKU
R9EXV
Resi9 XE - peigne vertical pour interrupteur différentiel XE - 25 à 63A
- Facilité d’installation
- Permet une distribution d’électricité entre les rangées du coffret
- Raccordement rapide entre 2 interrupteurs différentiels de type peignable (XP)
- Adapté aux interrupteurs différentiels peignables XP 1P+N
- Prévu pour les installations résidentielles individuelles ou collectives ou petit tertiaires inférieures ou égales à 3000A
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
FAQs
-
Quels sont les avantages des dispositifs de protection Resi9 XE par rapport à la gamme Resi9 existant ?
Grâce au système embrochable, les disjoncteurs XE peuvent être facilement fixés au module de distribution breveté, sans utiliser d’outils.
Fini les connexions à fourche !
Le module de distribution est protégé contre les contacts avec les doigts (IPxxB) et aucune manipulation supplémentaire est nécessaire.
De plus, ce système offre une flexibilité supplémentaire, permettant même de monter des disjoncteurs 1P+N, 3P et 3P+N sur le même module de distribution.
Cela simplifie considérablement la phase de conception et vous fait gagner du temps.
-
Comment organiser un tableau électrique Rési9 triphasé avec les répartiteurs embrochables XE ?
Problème ou besoin rencontré :
Cette video présente la distribution et la mise en œuvre des principaux composants du coffret Resi9 en triphasé.
Le système d’embrochage XE facilite le rééquilibrage des phases de l’installation en cas de besoin.
L’installation d’un coffret Resi 9 24m Triphasé XE est également facilitée par :
- L’installation de borniers repérés > Voir video 35.
- Le répartiteur vertical Acti9 > Voir video 38.
Mode opératoire :
Prérequis = En présence d’un équipement électrique, vérifier la mise hors tension et coupure du disjoncteur général en tête d’installation.
1/ Le coffret proposé est Resi9 largeur 24 modules disposant de 5 rangées verticales R9H24405 H900 x L550 x P148 équipé d’un support bornier et bornier de terre LGYT1E04.
2/ S’associant à une porte transparente R9H24429.
3/ Des borniers Neutre-Bleu / Phase-Rouge R9H13411 équipent Resi9.
Des borniers R9H13411P Noir& Gris pour les Phases 2 et 3 peuvent en compléter l’équipement, ce pour réaliser les arrivées et départs de câbles. Rails et borniers peuvent être remontés après avoir organisé les câbles à l’arrière.
4/ Un inter-sectionneur IS 4P 63A R9PS463 est monté en tête,
5/ Le disj. Différentiel 32A Resi9 R9PDCS32 assure la protection des personnes et biens d’un circuit spécialisé triphasé 380VCA.
6/ Un disjoncteur-contacteur Heures Creuses 2P R9ECP620 actionne un chauffe-eau,
7/ Un parafoudre Type 2 R9PL3 est déployé au plus près en tête sur le côté.
8/ La liaison précâblée 16mm² 14905 facilite la distribution.
9/ Les répartiteurs XE R9EXHS08 et R9EXHS05 équipent chacun des rails modulaires équipés.
10/ En tête de rangée sont déployés :
- un ID 30mA 63A 2P type AC R9ERC263,
- 2x ID 30mA 40A 2P Type A R9ERA240,
- et 1x ID30mA 63A 2P Type Fsi R9ERF263.
- Les borniers départs Phase 2 et 3 derrière leur ID et répartiteur facilitent la distribution.
11/ Les protections disjoncteurs XE courbe B R9EFC610 Eclairage, R9EFC616 PC, R9EFC620 circuits spécialisés sont répartis sur les peignes XE. A moins que ce ne soit un courbe B R9EFD620 pour un départ moteur.
12/ Disposition de blocs Télérupteur -protégés 16A R9ECL61, ou de blocs Contacteurs.
13/ Adaptation d’un bloc double PC protégé R9ECS616.
14/ Mise en place du répartiteur Vertical A9XPK707.
15/ Alimentation et distribution du répartiteur par kits 14409 (Arrivée + 1 par phase).
16/ Mise en place de peignes verticaux XE R9EXVN15 reliant 2 têtes de groupes d’appareillage sur une phase.
Rappel : Le système d’embrochage XE facilite le rééquilibrage des phases de l’installation en cas de besoin.
17/ Habillage porte transparente Resi9 24 modules = R924429.
-
Comment rénover un tableau électrique avec le kit Réno Resi9 ?
Problème ou besoin rencontré :
Cette vidéo traite de l'ajout d'un ou plusieurs disjoncteurs Resi9 XE à la suite d'une rangée de disjoncteur alimentés par peigne.
Mode opératoire :
1. Se mettre en sécurité en positionnant au minimum l'interrupteur différentiel sur "OFF"
2. Equiper le rail din disponible d'un répartiteur XE avec connecteur muni du contre-rail contenue dans le kit
3. Positionner les disjoncteurs R9EF** souhaités.
4. Raccorder la tête du répartiteur XE avec du fil rigide dénudé aux extrémités, repris sur les bornes de têtes de l'un des disjoncteurs existants, sur la distribution par peigne existante et branché aux côtés des bornes N et L du peigne.
5. Pour ce faire, dévisser les bornes du disjoncteur peigné, insérer chacun des conducteurs et appuyer le serrage des conducteurs contre les dents du peigne aux bornes d'entrée du disjoncteur
6. Raccorder les départs déployés
7. Refermer le coffret, placer le disjoncteur et l'interrupteur différentiel sur "ON" pour tester les circuits
-
VIDEO : Comment installer un parafoudre R9PLC dans un coffret électrique Resi9 ?
Problème ou besoin rencontré :
Ce tutoriel vidéo vous explique, étape par étape, comment installer un parafoudre de référence R9PLC dans un coffret électrique Resi9.
Cet équipement est imposé par la norme NF C 15-100. Cette réglementation impose l'installation d'un parafoudre dans les trois cas suivants :
- lorsque le bâtiment est équipé d'un paratonnerre
- lorsque l'alimentation électrique est entièrement ou partiellement aérienne dans les zones où la densité de foudroiement est supérieure au condition AQ2.
- lorsque l'indisponibilité de l'installation ou du matériel électrique concerne la sécurité de personnes en mettant en péril des appareillages médicaux à domicile, alarme incendie ou contrôle d'accès.
Prérequis :
Avant toute manipulation, veillez à bien couper l'alimentation à partir du tableau électrique.
Mode opératoire :
1) Cas de figure avec peigne (de 01:57 à 02:55) :
On commence par fixer le parafoudre sur la droite du rail DIN, puis on vient alimenter le parafoudre à partir des borniers de P/N (attention à la longueur des câbles). Ensuite on branche le câble de terre sur le collecteur de terre du tableau et enfin on tire un dernier câble de terre en cuivre de 16mm², du connecteur du parafoudre vers la barrette de terre.
2) Cas de figure sans peigne / avec la technologie embrochable XE (de 02:56 à 04:10) :
Une fois l'interrupteur différentiel monté et raccordé sur le rail DIN et décalé de 2 modules de 18mm, installer le parafoudre sur sa gauche et l'alimenter en raccordant le mini peigne sur l'interrupteur différentiel. On branche le câble de terre sur le collecteur de terre, on tire un autre câble de terre en cuivre de 16mm² (du connecteur du parafoudre vers la barrette de terre), puis on câble l'interrupteur différentiel dans notre deuxième rangée.
-
Peut-on installer le Répartiteur Resi9 XE sur n'importe quel rail DIN?
Le répartiteur Resi9 XE ne peut se fixer que sur les rail DIN Resi9 XE des coffrets résidentiels Schneider Electric.
La vidéo ci-après explique le montage
En savoir plus sur la gamme: Resi9 XE
Retrouver les armoires prêtes pour la gamme Resi9 XE
Commentaires clients