Onduleurs Back-UPS & Easy UPS :

Assurez la continuité de vos activités en cas de coupure de courant

Avec les Back-UPS & Easy UPS, en cas de coupure de courant vous disposez d'un accès garanti à l'alimentation et à la protection contre les fluctuations de tensions pour les réseaux internet, les ordinateurs, les consoles de jeux et autres appareils électroniques de votre maison.

Un large choix de puissance

Choisissez une solution adaptée à vos besoins. Modèles de 500 VA à 1600 VA.

Indicateurs lumineux et alarme sonore

Découvrez rapidement l'état du module et de l'alimentation grâce à la LED d'affichage de l'état. De plus, les alarmes sonores vous informent des changements de conditions d'utilisation et d'alimentation.

Flexible et sûr

Ils sont disponibles en format "tour" ou "multiprises", avec une variété de fonctions, ils constituent le choix parfait pour protéger vos données et votre connexion.

Notre sélection d'onduleurs 

Onduleur format multiprises (4 prises Schuko) avec accroche murale

500/650/800/1000 VA

Onduleur format multiprises (8 prises FR dont 6 sur batterie de secours + charge rapide avec port USB)

650/850 VA

Onduleur format tour (3 ou 4 prises)

750/950/1200/1600 VA

Onduleur Easy UPS BVS :

Restez connecté pour des heures, pas des minutes !

Avec un total de 4 prises, cet onduleur à installation au sol ou mural vous offre une protection de votre alimentation contre les coupures de courant et les variations de tension.

Il est doté d'une régulation automatique de la tension pour corriger les creux et les surtensions à des niveaux appropriés.

Gardez une connectivité continue et fiable dans les moments les plus critiques !

Auto-test

Protection réseau

Gestion intelligente de la batterie

Démarrage "Cold Start" = démarrage sans alimenter le produit

Spécifications
Type de produit ou équipement

Onduleur (UPS)

Type de batterie

Batterie au plomb scellée

Topologie

Ligne interactive

Quantité du lot

Lot de 1

Remise à zéro

Remise à zéro automatique

Gamme de produit

Easy UPS 1Ph BVS Series

Type d'installation

Intérieure

Énergie de pointe

156 J

Type de signal

Approximation de sinusoïde

Type de dispositif de protection

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD)

Disjoncteur miniature (MCB)

Fusible

Commentaires clients