Spécifications
Lead time

Généralement disponible en stock

Tension d'entrée principale

230 V

Longueur de câble

1,83 m

Nombre de câbles

1

Equipement fournis

Manuel utilisateur

Couleur

Blanc

Hauteur

5,6 cm

Largeur

37 cm

Profondeur

7,3 cm

Poids du produit

0,62 kg

Commentaires clients