SKU
IMT33156
Thorsman - Enrouleur bricolage - 40m - HO5VVF - 3G 1,5mm² - IP44
Spécifications
Gamme |
Thorsman |
---|---|
Gamme de produit |
PROchantier |
Nom du produit |
Thorsman cable reel Advanced |
Type de produit ou équipement |
Rallonge enrouleur de câble |
Application |
Alimentation externe |
Tension assignée de service (Us) |
230 V |
Courant nominal (In) |
13 A |
Nombre de prises d'alimentation |
4 |
Nuance de la couleur |
Green/black |
Norme de prise |
CEE 7/5 |
Commentaires clients