Spécifications
Gamme

Thorsman

Type de produit ou équipement

Multimètre digital

Alimentation

pile 9 V

Type d'afficheur

LCD STN rétro-éclairé monochrome

Type de réglage

Manuel

Fonction signalisation

Batterie faible par visuel

Fonctions disponibles

Opérations mains libres

Fonction maintien des données

Type de protection

Fusible

Type de mesure

Tension CC: 200mV/2/20/200/600 V

Tension CA: 200/600 V

Courant CC: 200µA/2/20/200mA/10 A

Résistance: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/2 MOhm

Catégorie de mesure

Catégorie III 600 V

Commentaires clients