SKU
IMT23209
THORSMAN - Stylo détecteur de tension sans contact
Spécifications
Gamme |
Thorsman |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Testeur de tension |
Alimentation |
2 pile 1,5 V AAA |
Signalisation locale |
Présence de tension: DEL Présence de tension: alarme indicateur son |
Tension de mesure |
5…1000 V CA |
Fréquence du réseau |
50...400 Hz |
Catégorie de mesure |
Categorie IV 1000 V |
Langue utilisateur |
Portugais Hongrois Polonais Espagnol Français Allemand |
Hauteur |
152 mm |
Largeur |
32 mm |
Commentaires clients