SKU
IMT23207
Thorsman - Thermomètre Infrarouge 520° numérique
45,40 €
En stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme |
Thorsman |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Détecteur de température |
Alimentation |
pile 9 V |
Type de technologie |
Laser |
Type d'affichage |
Thermomètre infrarouge portable: LCD rétro-éclairé |
Température de mesure |
Thermomètre infrarouge portable: -20…520 °C |
Langue utilisateur |
Espagnol Hongrois Polonais Portugais Français Allemand |
Hauteur |
180 mm |
largeur |
85 mm |
Profondeur |
50 mm |