Spécifications
Gamme

Unica

Type de produit ou équipement

Boîte de concentration

Nombre de modules

2 x 8 modules

Position de montage

Horizontal

Mode de fixation

Encastrement

Griffes

Equipement inclus

Plaque de finition

Support de fixation

Montage de l'appareil

Encastré

Entrée de câble

6 prédécoupes 20 mm pour diamètre

6 prédécoupes 25 mm pour diamètre

2 bas entrées de câbles 45 x 25 mm pour taille 20 mm pour diamètre

4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm pour taille 25 mm pour diamètre

Tenue au feu

850 °C, temps d’extinction <30 s

Matière

ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur

PC: boîtier

ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition

PC: pied pour séparateur