Spécifications
Gamme

Unica

Type de produit ou équipement

Boîte de concentration

Nombre de modules

2 x 8 modules

Position de montage

Horizontal

Mode de fixation

Vis

Equipement inclus

Plaque de finition

Support de fixation

Montage de l'appareil

Saillie

Entrée de câble

5 plaques amovibles

2 bas entrées de câbles 30 mm pour diamètre

2 bas entrées de câbles 20 mm pour diamètre

2 bas entrées de câbles 25 mm pour diamètre

Matière

ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier

ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur

ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition

PC: pied pour séparateur

Traitement de surface

Antibactérien