SKU
NU840654
Unica - boîte en saillie - anthracite - 3 postes
Spécifications
Gamme |
Unica |
---|---|
Application |
Montage |
Type de produit ou équipement |
Boîte de montage |
Design |
Unica Pro |
Présentation du produit |
Sans plaque de finition |
Nombre de modules |
8 modules 6 modules 3 x 2 modules |
Nombre de postes |
3 postes |
Mode de fixation |
Vis |
Montage de l'appareil |
Saillie |
Entrée de câble |
6 prédécoupes |
Commentaires clients