Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connexion rapide - 2 mod - Blanc - méca seul
Spécifications
Gamme de produit
Type de produit ou équipement
Présentation du produit
Type de technologie
Type d'interrupteur
Nombre de touches
Application
Nuance de la couleur
Type d'emballage
Courant assigné d'emploi
Tension assignée de service (Us)
Type de réseau
Fréquence du réseau
Durée de vie électrique
20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement
Tenue diélectrique
Capacité coupe-charge minimum
200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distance d'ouverture
Commande
Nombre de modules
Raccordement
Section de câble
0…2,5 mm² rigide câble
0…2,5 mm² souple câble
Matière
Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
CuZn37: bornes
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette
Marquage
Finition de la surface
Mode de fixation
Largeur
Hauteur
Profondeur
Profondeur d'encastrement
Poids du produit
Température de l'air ambiant en fonctionnement
Température ambiante de stockage
Normes
Certifications du produit
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Degré de protection (IP)
Tenue aux chocs (IK)
Caractéristique d'environnement
Huile
Résistant aux UV
Acétone
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Pétrole
Alcool
Décolorant
Type d'emballage 1
Nb produits dans l'emballage 1
Hauteur de l'emballage 1
Largeur de l'emballage 1
Longueur de l'emballage 1
Poids de l'emballage 1
Type d'emballage 2
Nb produits dans l'emballage 2
Hauteur de l'emballage 2
Largeur de l'emballage 2
Longueur de l'emballage 2
Poids de l'emballage 2
Type d'emballage 3
Nb produits dans l'emballage 3
Hauteur de l'emballage 3
Largeur de l'emballage 3
Longueur de l'emballage 3
Poids de l'emballage 3
Statut environnemental de l'offre
Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Directive RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Régulation RoHS Chine
Information sur les exemptions RoHS
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie