Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Unica - bouton-poussoir NO/NF - 10A - connex rapide - 2 mod - Blanc - méca seul
Spécifications
Gamme de produit
Type de produit ou équipement
Présentation du produit
Type de technologie
Fonction interrupteur
Nombre de touches
Application
Nuance de la couleur
Type d'emballage
Courant assigné d'emploi
[Ue] tension assignée d'emploi
Type de réseau
Fréquence du réseau
Durée de vie électrique
20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement
Tenue diélectrique
Capacité coupe-charge minimum
200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distance d'ouverture
Commande
Nombre de modules
Raccordement
Section de câble
0…2,5 mm² rigide câble
0…2,5 mm² flexible câble
Matière
Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
CuZn37: bornes
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette
Marquage
Finition de la surface
Traitement spécifique - intégré à la matière
Mode de fixation
Largeur
Hauteur
Profondeur
Profondeur d'encastrement
Poids du produit
Température ambiante de fonctionnement
Température ambiante de stockage
Normes
Certifications du produit
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Degré de protection IP
Tenue aux chocs IK
Caractéristique d'environnement
Huile
Résistant aux UV
Acétone
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Pétrole
Alcool
Décolorant
Type d'emballage 1
Nb produits dans l'emballage 1
Hauteur de l'emballage 1
Largeur de l'emballage 1
Longueur de l'emballage 1
Poids de l'emballage 1
Type d'emballage 2
Nb produits dans l'emballage 2
Hauteur de l'emballage 2
Largeur de l'emballage 2
Longueur de l'emballage 2
Poids de l'emballage 2
Type d'emballage 3
Nb produits dans l'emballage 3
Hauteur de l'emballage 3
Largeur de l'emballage 3
Longueur de l'emballage 3
Poids de l'emballage 3
Emballage sans plastique
Emballage avec carton recyclé
Cradle to Cradle
Règlementation REACh
Directive UE RoHS
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Informations d'exemption RoHS
Profil environnemental
Profil Économie Circulaire
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)