SKU
NU378554
Unica - buzzer - 76-80dB/1m - 230vca - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul
32,50 €
- Dispositif de signalisation sonore
- Thermoplastique de qualité, sans halogène
- La gamme Unica est dotée de fonctionnalités intelligentes pour plus de flexibilité
- Facile à installer
En stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme |
Unica |
---|---|
Application |
Signalisation |
Type de produit ou équipement |
Buzzer |
Design |
Unica (esthétique standard) |
Présentation du produit |
Mécanisme |
[Ue] tension assignée d'emploi |
230 V CA 50/60 Hz |
Nombre de modules |
2 modules |
Mode de fixation |
Clipsable |
Nuance de la couleur |
Anthracite (RAL 7021) |
Consommation électrique |
40 mA |