Spécifications
Gamme

Unica

Application

Signalisation

Type de produit ou équipement

Buzzer

Présentation du produit

Mécanisme

[Ue] tension assignée d'emploi

230 V CA 50/60 Hz

Nombre de modules

2 modules

Mode de fixation

Clipsable

Nuance de la couleur

Blanc (RAL 9003)

Consommation électrique

40 mA

Type de réglage

Le volume peut être ajusté en utilisant une vis

Commentaires clients