Spécifications
Marque du produit

Schneider Electric

Gamme

Unica

Type de numéro

NH3525

Type de produit ou équipement

Détecteur de mouvement

Nuance de la couleur

Blanc (RAL 9003)

Présentation du produit

Mécanisme

Montage de l'appareil

Encastré

Mode de fixation

Par vis

Type de capteur

Détecteur infrarouge

Type de charge

Lampe à incandescence: 2200 W à 230 V CA

Lampe halogène: 2000 W à 230 V CA

Lampe à LED: 0...130 W à 230 V CA

Moteur (monophasé): 1000 VA à 230 V CA

Lampes halogène TBT: 1050 VA à 12 V CA (transformateur électronique)

Lampes halogène TBT: 500 VA à 12 V CA (transformateur à bobine)