Spécifications
Gamme

Unica

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée

Accessoire de fixation

Type de produit ou équipement

Kit de griffes

Conditions d’utilisation

Avec logement en plastique et vis

Accessoires associés

Supports de fixation universels

Matière

PC: support de griffe

Acier: griffe

Normes

CEI 60669-1

CEI 60884-1

Longueur

35,4 mm

Poids du produit

0,0056 kg

Résistance aux agents chimiques

Résistant à l'alcool (70%)

Résistant à l'alcool (96%)

Résistant à l'acide lactique

Résistant à l'ammonium quaternaire dilué

Résistant au javellisant dilué

Résistant à l'ammoniaque dilué

Résistant à l'eau savonneuse

Résistant au lave vitre

Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes

Résistant au hexane

Commentaires clients