SKU
NU301554
Unica - prise 2P+T affl FR + USB C 10,5W - 90° - rap - 2 mod - Anthr - méca seul
34,60 €
TVA incluse*
- Flexibilité, installation rapide et design facile à comprendre
- Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil
- Résistant aux chocs.
- Avec chargeur USB C de 10,5 W.
- Protections IP20 et IK04.
En stock
Spécifications
Gamme |
Unica |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Chargeur USB + prise |
Mode de fixation |
Clipsable |
Présentation du produit |
Mécanisme |
Type d'alimentation USB |
USB type C |
Montage de l'appareil |
Encastré |
Nombre de modules |
2 modules |
Configuration des pôles de la prise |
2P+T |
Norme de prise |
Français |
Description standard de la prise |
Avec contact de terre |
Commentaires clients