Unica - prise 2P+T affl FR + USB C 10,5W - 90° - rap - 2 mod - Blanc - méca seul
- Flexibilité, installation rapide et design facile à comprendre
- Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil
- Résistant aux chocs.
- Avec chargeur USB C de 10,5 W.
- Protections IP20 et IK04.
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
-
Купили перемикач, чи може він працювати як вимикач?
Так, перемикач може виконувати функції вимикача, для цього необхідно під'єднати лише один із вихідних контактів.
Приклад:
Під'єднавши лише одне навантаження, перемикач буде працювати як вимикач.
-
Ce este sursa de alimentare programabilă PPS?
PPS este o specificație suplimentară pentru USB PD. Tensiunea ideală poate fi verificata și modificată pentru o incrementare graduală de 20 mV, rezultând o încărcare mai optimă.
-
Cum se identifică USB-A și USB-C?
USB-A are un conector dreptunghiular care se poate conecta doar într-o singură direcție.
Conectorul USB-C are o forma ovală si este reversibil.
-
¿Cuál es la equivalencia de las cajas de suelo UNICA con referencia U44.108, U44.834? ¿Cuál es la equivalencia de la referencia ISM50536, ISM50538 (Caja de suelo gama Unica)?
¿Cuál es la equivalencia de las cajas de suelo UNICA con referencia U44.108, U44.834?
Estas referencias ya no se comercializan, han sustituidas por las compatibles con la gama NEW UNICA.Adjunto referencias: ISM50624 e ISM50638.
Es recomendable utilizar una caja protegemecanismos y verificar si es necesaria la caja para empotrar en pavimento solado.
¿Cuál es la equivalencia de la referencia ISM50536, ISM50538 (Caja de suelo gama Unica)?
ISM50536>>La referencia sustituta es la ISM50636, pero ojo, las nuevas cajas solo son compatibles con mecanismos NEW UNICA, no con los mecanismos UNICA, ni siquiera con adaptadores.
ISM50538>>La caja ISM50538 es una caja para mecanismos Unica. La serie Unica está desapareciendo, teniendo en su lugar la serie New Unica. la caja equivalente actual para mecanismos de New Unica es la ISM50638
OJO: Recuerda que estas referencias solo son compatibles con mecanismos NEW UNICA. -
Existe um adaptador para os mecanismo antracite da Nova Unica para aparelhagem estanque Mureva Styl ?
Considere a Ref: MUR35110